R7025R10-B2/NRF24A-O



R7025R10-B2/NRF24A-O

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 25, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, Open-dicht, 75 s, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 698,00
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
10 m³/h
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
6 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie