R7032R-B3+SRF24A



R7032R-B3+SRF24A

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Open-dicht, 75 s, IP54
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 793,00
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
32 m³/h
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
5 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie