R7032R-B3/NRF24A-S2-O



R7032R-B3/NRF24A-S2-O

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, 2 x EPU, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 774,00
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
32 m³/h
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
6 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie