R7032R-B3/SRFA-O



R7032R-B3/SRFA-O

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open-dicht, 75 s, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 817,00
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
32 m³/h
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
7 W
Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie