R7032R-B3/SRQ24A



R7032R-B3/SRQ24A

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 32 m³/h, -10...100°C
Zeer snellopende roterende aandrijving, 16 Nm, AC/DC 24 V, Open-dicht, 9 s, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 836,00
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
32 m³/h
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
16 Nm
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
9 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
2 W
Opgenomen vermogen (lopend)
15 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig