R7032R16-B3/NRF24A-SR-S2



R7032R16-B3/NRF24A-SR-S2

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2 x EPU, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 807,00