R7032R16-B3/NRFA-O



R7032R16-B3/NRFA-O

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 32, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open-dicht, 75 s, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 771,00
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
6 W
Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie