R7040R-B3+NRFA



R7040R-B3+NRFA

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open-dicht, 75 s, IP54
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 816,00
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
31 m³/h
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
6 W
Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie