R7040R-B3+SR230A



R7040R-B3+SR230A

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC 100...240 V, Open-dicht, 3-punts, 90 s, IP54
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 677,00
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
31 m³/h
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
0.6 W
Opgenomen vermogen (lopend)
3 W
Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig