R7040R-B3+SR230P



R7040R-B3+SR230P

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, -10...100°C
Roterende aandrijving (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Open-dicht, 3-punts, 90 s, IP66/67
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 872,00
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
HH230

Verwarming, met mechanische hygrostaat

Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor bestellingen.

HT230

Verwarming, met instelbare thermostaat

Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor bestellingen.

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P200A

Terugkoppelpotentiometer 200 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P2800A

Terugkoppelpotentiometer 2.8 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P5000A

Terugkoppelpotentiometer 5 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P500A

Terugkoppelpotentiometer 500 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

S2A GR

Hulpschakelaar 2 x EPU opsteekbaar, grijs

Brutoprijs: € 76,00
Uw prijs: ...

ZR24-2

Spindelverwarming DN 15...50 (20 W)

Brutoprijs: € 91,00
Uw prijs: ...
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Draaihoek
90
kvs
31 m³/h
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
IP66/67
Draaimoment
20 Nm
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.6 W
Opgenomen vermogen (lopend)
3 W
Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig