R7040R-B3/SRF24A-O



R7040R-B3/SRF24A-O

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 847,00
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
Niet gecategoriseerd
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
31 m³/h
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
5 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie