R7040R16-B3+NRQ24A-SZ



R7040R16-B3+NRQ24A-SZ

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Zeer snellopende roterende aandrijving, 8 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 850,00
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
DC 0.5...10 V
Beschermingsklasse
IP54
Draaimoment
8 Nm
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
9 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
2 W
Opgenomen vermogen (lopend)
13 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig