R7040R16-B3+SRD230A



R7040R16-B3+SRD230A

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C
Roterende aandrijving, 16 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 20 s, IP54
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 798,00
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
16 Nm
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
20 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
1 W
Opgenomen vermogen (lopend)
4.5 W
Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig