R7040R16-B3/NRC24A-SR



R7040R16-B3/NRC24A-SR

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, -10...100°C
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 746,00
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
35 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.2 W
Opgenomen vermogen (lopend)
1.5 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig