R7040R16-B3/SR24A-SR-TP



R7040R16-B3/SR24A-SR-TP

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, Aansluitklemmen
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 759,00
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
Niet gecategoriseerd
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
Aansluitklemmen
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.4 W
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig