R7040R16-B3/SRC24A-MP



R7040R16-B3/SRC24A-MP

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 35 s (35...150 s), IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 776,00
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
EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box voor MP-bus IP20

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P200A

Terugkoppelpotentiometer 200 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P2800A

Terugkoppelpotentiometer 2.8 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P5000A

Terugkoppelpotentiometer 5 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P500A

Terugkoppelpotentiometer 500 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

S1A

Hulpschakelaar 1 x EPU opsteekbaar

Brutoprijs: € 54,00
Uw prijs: ...

S2A

Hulpschakelaar 2 x EPU opsteekbaar

Brutoprijs: € 72,00
Uw prijs: ...

ZN230-24MP

MP-Bus-voedingskabel voor MP-aandrijvingen

Brutoprijs: € 179,00
Uw prijs: ...

ZR24-2

Spindelverwarming DN 15...50 (20 W)

Brutoprijs: € 91,00
Uw prijs: ...

Servicetools

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 275,00
Uw prijs: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software voor verstellingen en diagnose

Beschikbaar als gratis download

ZK1-GEN

Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 71,00
Uw prijs: ...

ZK2-GEN

Verbindingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 23,70
Uw prijs: ...

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor parametreerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen/VAV-regelaar en HVAC-aandrijvingen

Brutoprijs: € 453,00
Uw prijs: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP naar BACnet MS/TP

Brutoprijs: € 673,00
Uw prijs: ...

UK24MOD

Gateway MP naar Modbus RTU

Brutoprijs: € 595,00
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
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Beschermingsklasse
IP54
Draaimoment
20 Nm
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
35 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
4 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig