R7050R25-B3+NRFA-O



R7050R25-B3+NRFA-O

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open-dicht, 75 s, IP54
Aandrijving gemonteerd

Brutoprijs
€ 873,00
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
25 m³/h
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
6 W
Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie