R7050R25-B3/NR24A-SR-TP



R7050R25-B3/NR24A-SR-TP

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54, Aansluitklemmen
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 784,00
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
Niet gecategoriseerd

P200A

Terugkoppelpotentiometer 200 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Draaihoek
90
kvs
25 m³/h
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
Aansluitklemmen
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.4 W
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig