R7050R25-B3/NRF24A-SZ-O



R7050R25-B3/NRF24A-SZ-O

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Roterende aandrijving bedrijfsveilig NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 875,00
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
25 m³/h
Medium
Koud en warm water, water met glycol tot max. 50% vol.
Pijpaansluiting
Flens
PN
6
Sluitdruk
600 kPa
Uitvoering
3-weg

Aandrijvingspecificaties

Aansturing
DC 0.5...10 V
Beschermingsklasse
IP54
Draaimoment
10 Nm
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met behulp van handbediening en vergrendelschakelaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Opgenomen vermogen (houdstand)
2.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
3.5 W
Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Veiligheidsfunctie