R7050R25-B3/SR230A-S



R7050R25-B3/SR230A-S

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 50, Flens, PN 6, ps 600 kPa, kvs 25 m³/h, -10...100°C
Roterende aandrijving, 20 Nm, AC 100...240 V, Open-dicht, 3-punts, 90 s, 1 x EPU, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 776,00
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
25 m³/h
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
1 x EPU
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.6 W
Opgenomen vermogen (lopend)
3 W
Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig