TMC230A-S-F

Snellopende roterende aandrijving, 2 Nm, AC 100...240 V, Open-dicht, 3-punts, 35 s, 1 x EPU, Vormsluiting 8x8 mm, IP54

Brutoprijs
€ 153,00

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Toebehoren
  • Details
Downloads

Documentatie

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

Toebehoren

Toebehoren mechanisch

AV6-20

Asverlenging 170 mm Ø10 mm voor klepas Ø 6...16 mm

Brutoprijs: € 40,00
Uw prijs: ...

K-ELA

Klembok eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik Ø6...20 mm
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 158,00
Uw prijs: ...

K-ELA10

Klembok eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik Ø6...10 mm
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 238,00
Uw prijs: ...

K-ELA13

Klembok eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik Ø6...13 mm
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 238,00
Uw prijs: ...

K-ELA16

Klembok eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik Ø6...16 mm
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 238,00
Uw prijs: ...

K5A

Klembok, voor klepassen L 13...30 mm, klembereik Ø8...12 mm, incl. verdraaibeveiliging 180 mm en 2 bouten

Brutoprijs: € 22,50
Uw prijs: ...

Z-ARS180

Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 50,00
Uw prijs: ...

ZF10-LMA

Vormsluitend inzetstuk, 10x10 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 100,00
Uw prijs: ...

ZF12-LMA

Vormsluitend inzetstuk, 12x12 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 100,00
Uw prijs: ...

ZF8-LMA

Vormsluitend inzetstuk, 8x8 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 100,00
Uw prijs: ...

ZFRL10-LMA

Vormsluitend inzetstuk, 10x10 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 158,00
Uw prijs: ...

ZFRL12-LMA

Vormsluitend inzetstuk, 12x12 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 158,00
Uw prijs: ...

ZFRL8-LMA

Vormsluitend inzetstuk, 8x8 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 158,00
Uw prijs: ...

Toebehoren elektrisch

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P200A

Terugkoppelpotentiometer 200 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P2800A

Terugkoppelpotentiometer 2.8 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P5000A

Terugkoppelpotentiometer 5 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

P500A

Terugkoppelpotentiometer 500 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 88,00
Uw prijs: ...

S1A

Hulpschakelaar 1 x EPU opsteekbaar

Brutoprijs: € 54,00
Uw prijs: ...

S2A

Hulpschakelaar 2 x EPU opsteekbaar

Brutoprijs: € 72,00
Uw prijs: ...
Details

Specificaties

Aansturing
  • Open-dicht
  • 3-punts
Asverbinding
Vormsluiting 8x8 mm
Beschermingsklasse
IP54
Draaihoek
95
Draaimoment
2 Nm
Elektrische aansluiting
Kabel
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Hulpschakelaars
1 x EPU
Looptijd (motor)
35 s / 90°
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.5 W
Opgenomen vermogen (lopend)
2 W
Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Niet-bedrijfsveilig