Items in uw downloadmap

Downloadmap is leeg
item(s) in downloadmap

!

01CT-1BH

Kabeltemperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 50 mm, Diameter sonde 6 mm, Kabel 2 m, 2-aderig

Brutoprijs
€ 18,10

Constructiegegevens : Constructiegegevens

  • Downloads
  • Toebehoren
  • Productvideo's
  • Details
Downloads

Documentatie

Bestekteksten

CAD / BIM

CAD data 2D

CAD data 3D

CADENAS

Toebehoren

Sensortoebehoren

A-22D-A03

Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot max. 120°C [248°F], Kunststof

Brutoprijs: € 8,48
Uw prijs: ...

A-22D-A05

Montageflens voor sensorbuis 6 mm, tot maximaal 260°C, Messing

Brutoprijs: € 17,40
Uw prijs: ...

A-22P-A06

Dompelbuis Roestvrij staal, 50 mm, G 1/2", SW27

Brutoprijs: € 26,50
Uw prijs: ...

A-22P-A08

Dompelbuis Roestvrij staal, 100 mm, G 1/2", SW27

Brutoprijs: € 29,30
Uw prijs: ...

A-22P-A10

Dompelbuis Roestvrij staal, 150 mm, G 1/2", SW27

Brutoprijs: € 32,10
Uw prijs: ...

A-22P-A12

Dompelbuis Roestvrij staal, 200 mm, G 1/2", SW27

Brutoprijs: € 34,60
Uw prijs: ...

A-22P-A14

Dompelbuis Roestvrij staal, 300 mm, G 1/2", SW27

Brutoprijs: € 37,20
Uw prijs: ...

A-22P-A16

Dompelbuis Roestvrij staal, 450 mm, G 1/2", SW27

Brutoprijs: € 40,50
Uw prijs: ...

A-22P-A18

Dompelbuis Messing, 50 mm, R 1/2", SW22

Brutoprijs: € 13,10
Uw prijs: ...

A-22P-A20

Dompelbuis Messing, 100 mm, R 1/2", SW22

Brutoprijs: € 13,70
Uw prijs: ...

A-22P-A22

Dompelbuis Messing, 150 mm, R 1/2", SW22

Brutoprijs: € 15,20
Uw prijs: ...

A-22P-A24

Dompelbuis Messing, 200 mm, R 1/2", SW22

Brutoprijs: € 16,70
Uw prijs: ...

A-22P-A26

Dompelbuis Messing, 300 mm, R 1/2", SW22

Brutoprijs: € 18,90
Uw prijs: ...

A-22P-A28

Dompelbuis Messing, 450 mm, R 1/2", SW22

Brutoprijs: € 21,50
Uw prijs: ...

A-22P-A29

Dompelbuis Roestvrij staal, 250 mm, G 1/2", SW27

Brutoprijs: € 35,90
Uw prijs: ...

A-22P-A30

Dompelbuis Messing, 250 mm, R 1/2", SW22

Brutoprijs: € 17,80
Uw prijs: ...

A-22P-A44

Spuit met thermische pasta

Brutoprijs: € 2,11
Uw prijs: ...

A-22P-A45

Klemschroefverbinding, Roestvrij staal, G 1/4" (buitendraad) voor 6 mm, met snijring

Brutoprijs: € 24,10
Uw prijs: ...

A-22P-A51

Koudebarrière, Kunststof, L 50 mm, voor dompelbuis A-22P-A.

Brutoprijs: € 21,90
Uw prijs: ...
Productvideo's
AUB voorkeurscookies accepteren om deze video te bekijken.

Belimo Sensor Range 2022

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Details

Specificaties

Elektrische aansluiting
Kabel
Gemeten waarden
Temperatuur
Meetbereik temperatuur
-35...100°C [-30...210°F]
Producttype
Sensor
Sensortype
Temperatuur
Sondelengte
50 mm
Toepassing
Kabel
Uitgangssignaal
Pt1000