2. Sensoren/Meters
  3. Leidingsensoren (Water)

01ST-1D3



Meer informatie
Terug naar product categorie
01ST-1D3

01ST-1D3

Aanlegtemperatuursensor passief, Ni1000TK5000, Diameter sonde 6 mm, Kabel 2 m, 2-aderig

Meegeleverde onderdelen: bevestigingsband

Brutoprijs
€ 27,20
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
  • Productvideo's
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
A-22P-A44

A-22P-A44

Warmtegeleidingspasta

Brutoprijs: € 2,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A49

A-22P-A49

Bevestigingsband, voor leidingen ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Brutoprijs: € 7,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Elektrische aansluiting
Kabel
Gemeten waarden
Temperatuur
Uitgangssignaal
Ni1000TK5000
Uitgangssignaal passieve temperatuur
Ni1000TK5000

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacybeleid Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en levervoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Afdruk
+31 578 576 836
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Servomotoren B.V., Riezebosweg 5, 8171 MG Vaassen (Nederland)