BEE24-ST
Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 25 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel med kontaktplugg
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Produktvideoer
Kuleventil vs. Ventil med kort slag
Mekaniske røyavtrekkssystemer med motoriserte røykavtrekks-spjeld sørger for at rømnings- og redningsveier holdes frie for røyk så lenge som mulig.
Spredning av røyk til nærliggende soner forhindres på en effektiv måte, og innkommende friskluft forsinker overslag.
Røykavtrekksaktuatorer BEN og BEE
På grunn av den spesialutformede Safety Position Lock™-funksjonen, holdes røykavtrekks-spjeldene i på plass i den definerte brannsikkerhetsposisjonen på en pålitelig måte ved brann.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.1 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel med kontaktplugg 1 m, 3x 0.75 mm², halogenfri
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel med kontaktplugg 1 m, 6x 0.75 mm², halogenfri
- Tilkoblingsplugg
-
- Forsyning: 3-polet, egnet for BKNE230-24
- Hjelpebryter: 6-polt plugg, egnet for BKNE230-24
- Moment
- 25 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- valgbar med montering
- Manuell overstyring
- Med håndsveiv
- Dreievinkel
- 95
- Gangtid (motor)
- <60 s / 90°
- Mekanisk grensesnitt
- Form-fit 12x12 mm, gjennomgående aksling
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Omgivelsestemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]