Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

BEN230

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 15 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 30 s, 2 x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Produktvideoer
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

CAD / BIM

CADENAS

Suksesshistorier

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

ZKN1-B

Håndsveiv, 40 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

Listepris: NOK 47,00
Din pris: ...

ZKN1-B.1

Håndsveiv, 40 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 1 100,00
Din pris: ...

ZKN2-B

Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

Listepris: NOK 51,00
Din pris: ...

ZKN2-B.1

Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 1 100,00
Din pris: ...

ZSD-B.1

Beskyttelsespose med wire
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 1 300,00
Din pris: ...

ZZN12-B

Pil 12x12 mm for BFL, BFN, BEN, BEE

Listepris: NOK 43,00
Din pris: ...

ZZN12-B.1

Pil 12x12 mm for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 591,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Kuleventil vs. Ventil med kort slag

Mekaniske røyavtrekkssystemer med motoriserte røykavtrekks-spjeld sørger for at rømnings- og redningsveier holdes frie for røyk så lenge som mulig.

Spredning av røyk til nærliggende soner forhindres på en effektiv måte, og innkommende friskluft forsinker overslag.

Vær så snill godta preferanseinformasjonsfiler se denne videoen.

Røykavtrekksaktuatorer BEN og BEE

På grunn av den spesialutformede Safety Position Lock™-funksjonen, holdes røykavtrekks-spjeldene i på plass i den definerte brannsikkerhetsposisjonen på en pålitelig måte ved brann. 

Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Dreievinkel
95
Effektforbruk (holdt)
0.4 W
Effektforbruk (i gang)
4 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
<30 s / 90°
Hjelpebrytere
2 x SPDT
Manuell overstyring
Med håndsveiv
Mekanisk grensesnitt
Form-fit 12x12 mm, gjennomgående aksling
Moment
15 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC 230 V