BEN24
Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 15 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 30 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
Elektrisk tilbehør
ZST-BS
Kabelsett med plugg 0.5 m for enhet for kommunikasjon og strømforsyning
Listepris: NOK 374,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Kuleventil vs. Ventil med kort slag
Mekaniske røyavtrekkssystemer med motoriserte røykavtrekks-spjeld sørger for at rømnings- og redningsveier holdes frie for røyk så lenge som mulig.
Spredning av røyk til nærliggende soner forhindres på en effektiv måte, og innkommende friskluft forsinker overslag.
Røykavtrekksaktuatorer BEN og BEE
På grunn av den spesialutformede Safety Position Lock™-funksjonen, holdes røykavtrekks-spjeldene i på plass i den definerte brannsikkerhetsposisjonen på en pålitelig måte ved brann.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.1 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm², halogenfri
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm², halogenfri
- Moment
- 15 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- valgbar med montering
- Manuell overstyring
- Med håndsveiv
- Dreievinkel
- 95
- Gangtid (motor)
- <30 s / 90°
- Mekanisk grensesnitt
- Form-fit 12x12 mm, gjennomgående aksling
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Omgivelsestemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]