BE24-ST
Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 40 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 60 s, 2x SPDT, Form-fit 14x14 mm, IP54, Kabel med kontaktplugg
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
- Produktvideoer
- Detaljer
Nedlastinger
Tilbehør
Mekanisk tilbehør
Elektrisk tilbehør
ZST-BS
Kabelsett med plugg 0.5 m for enhet for kommunikasjon og strømforsyning
Listepris: NOK 513,00
Din pris: ...
Produktvideoer
Kuleventil vs. Ventil med kort slag
Mekaniske røyavtrekkssystemer med motoriserte røykavtrekks-spjeld sørger for at rømnings- og redningsveier holdes frie for røyk så lenge som mulig.
Spredning av røyk til nærliggende soner forhindres på en effektiv måte, og innkommende friskluft forsinker overslag.
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 12 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 18 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel med kontaktplugg 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel med kontaktplugg 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
- Tilkoblingsplugg
-
- Forsyning: plugg 3-polet, egnet for BKNE230-24
- Hjelpebryter: plugg 6-polet, egnet for BKNE230-24
- Moment
- 40 Nm
- Regulatortype
- Åpne/lukke
- Rotasjonsretning motor
- kan velges ved å montere L/R
- Manuell overstyring
- Med håndsveiv
- Dreievinkel
- 100°
- Gangtid (motor)
- <60 s / 90°
- Mekanisk grensesnitt
- Form-fit 14x14 mm, gjennomgående aksling
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]