Aktuatorer

    • Dimensjonering og utvalg av aktuatorer
    • Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer med sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer for vanskelige miljøforhold
    • Hurtiggående aktuatorer
    • Lineære aktuatorer
    • Brannspjeldmotorer
    • Aktuatorer for røykavtrekksspjeld
    • Variabel luftmengde
    • Ventilaktuatorer

    Ventiler
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
    Sensorer/Målere
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
    Aktuatorer

    • Dimensjonering og utvalg av aktuatorer
    • Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer med sikkerhetsfunksjon
    • Aktuatorer for vanskelige miljøforhold
    • Hurtiggående aktuatorer
    • Lineære aktuatorer
    • Brannspjeldmotorer
    • Aktuatorer for røykavtrekksspjeld
    • Variabel luftmengde
    • Ventilaktuatorer

    Ventiler
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
    Sensorer/Målere
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
  2. Aktuatorer
  3. Aktuatorer for røykstyring

BEN230



Lær mer
Tilbake til produktkategori
BEN230

BEN230

Aktuator for røykavtrekks-spjeld, 15 Nm, AC 230 V, Åpne/lukke, 30 s, 2x SPDT, Form-fit 12x12 mm, IP54, Kabel

Kun tilgjengelig fra produsenter av røykreguleringsspjeld
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
  • Produktvideoer
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
ZKN1-B

ZKN1-B

Håndsveiv, 40 mm, for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listepris: NOK 70,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Håndsveiv, 40 mm, for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 1 700,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN2-B

ZKN2-B

Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listepris: NOK 75,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 2 300,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Beskyttelsespose med wire
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 2 500,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZSN-B

ZSN-B

Brakett for SN2-C7 for BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Listepris: NOK 693,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZZN12-B

ZZN12-B

Pil 12x12 mm for BFL, BFN, BEN, BEE

Listepris: NOK 64,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Pil 12x12 mm for BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste

Elektrisk tilbehør

SN2-C7

SN2-C7

Hjelpebryter 2x SPDT

Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
Legg til i prosjektliste
Produktvideoer

Kuleventil vs. Ventil med kort slag

Mekaniske røyavtrekkssystemer med motoriserte røykavtrekks-spjeld sørger for at rømnings- og redningsveier holdes frie for røyk så lenge som mulig.

Spredning av røyk til nærliggende soner forhindres på en effektiv måte, og innkommende friskluft forsinker overslag.

Spill av nå Del via e-post

Røykavtrekksaktuatorer BEN og BEE

På grunn av den spesialutformede Safety Position Lock™-funksjonen, holdes røykavtrekks-spjeldene i på plass i den definerte brannsikkerhetsposisjonen på en pålitelig måte ved brann. 

Spill av nå Del via e-post
Detaljer

Spesifikasjoner

Spenning AC/DC
AC 230 V
Effektforbruk (i gang)
4 W
Effektforbruk (holdt)
0.4 W
Effektforbruk for ledningsdimensjonering
7 VA
Hjelpebrytere
2x SPDT
Tilkobling forsyningsregulering
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Tilkobling hjelpebryter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfri)
Moment
15 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning motor
valgbar med montering
Manuell overstyring
Med håndsveiv
Dreievinkel
95°
Gangtid (motor)
<30 s / 90°
Mekanisk grensesnitt
Form-fit 12x12 mm, gjennomgående aksling
Beskyttelseskategori
IP54
Omgivelsestemperatur
-30...55°C [-22...131°F]