Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

EF230A-S2

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 30 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, 2 x SPDT, IP54

Listepris
NOK 8 071,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM

CADENAS

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

IND-EFB

Endestopp-indikator, for EF..A

Listepris: NOK 81,00
Din pris: ...

K9-2

Vendbar spindelklemme, klemmedimensjon Ø12...26.7 mm

Listepris: NOK 407,00
Din pris: ...

KH-EFB

Momentarm Slissebredde 8,2 mm

Listepris: NOK 252,00
Din pris: ...

KH10

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon Ø14...25 mm

Listepris: NOK 252,00
Din pris: ...

Z-ARS230

Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 540,00
Din pris: ...

ZG-EFB

Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon

Listepris: NOK 724,00
Din pris: ...

ZKN2-B

Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

Listepris: NOK 51,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Dreievinkel
95
Effektforbruk (holdt)
4.5 W
Effektforbruk (i gang)
9 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Hjelpebrytere
2 x SPDT
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 12...26.7 mm
Moment
30 Nm
Regulatortype
Åpne/lukke
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Kan velges ved å montere L/R
Sikkerhetsfunksjon
JA
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC 100...240 V