NF24A-SR-S2
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2x SPDT, IP54
- Listepris
- NOK 4 131,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
AV8-25
Akselforlenger 240 mm ø20 mm for spjeldaksling ø8...22.7 mm
K7-2
Vendbar spindelklemme, for sentrisk montering, for spjeldakslinger ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
KH-AFB
Momentarm, for 3/4" akslinger, klemmedimensjon ø10...22 mm, Slissebredde 8,2 mm
KH8
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon ø10...18 mm
Z-ARS230L
Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.
ZF10-NSA-F
Form fit innsats, 10x10 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.
ZF12-NSA-F
Form fit innsats, 12x12 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.
ZF15-NSA-F
Form fit innsats, 15x15 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.
ZF16-NSA-F
Form fit innsats, 16x16 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.
ZG-AFB
Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 2.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 5.5 VA
- Hjelpebrytere
- 2x SPDT
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tilkobling hjelpebryter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Moment
- 10 Nm
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter L/R
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Kan velges ved å montere L/R
- Manuell overstyring
- Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
- Dreievinkel
- 95
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <20 s
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 10...25.4 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]