SF24A-MOD
Roterende aktuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (70...220 s), IP54
- Listepris
- NOK 4 703,00
Designdata: Designdata
- Nedlastinger
- Tilbehør
- Detaljer
Mekanisk tilbehør
AV8-25
Akselforlenger 240 mm Ø20 mm for spjeldaksling Ø 8...22.7 mm
K7-2
Vendbar spindelklemme, for sentrisk montering, for spjeldakslinger Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm
KG10A
Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10, Multipack 10 stk.
KH-AFB
Momentarm, for 3/4" akslinger, klemmedimensjon Ø10...22 mm, Slissebredde 8,2 mm
KH8
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon Ø10...18 mm
Z-ARS230L
Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.
ZF10-NSA-F
Form fit innsats, 10x10 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.
ZF12-NSA-F
Form fit innsats, 12x12 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.
ZF15-NSA-F
Form fit innsats, 15x15 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.
ZF16-NSA-F
Form fit innsats, 16x16 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.
ZG-AFB
Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon
Elektrisk tilbehør
Serviceverktøy
MFT-P
Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering
ZK1-GEN
Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
ZK2-GEN
Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
ZTH EU
Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo
Spesifikasjoner
- Beskyttelsesgrad
- IP54
- Dreievinkel
- 95
- Effektforbruk (holdt)
- 3.5 W
- Effektforbruk (i gang)
- 8.5 W
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <20 s
- Gangtid motor variabel
- 70...220 s
- Manuell overstyring
- Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 10...25.4 mm
- Moment
- 20 Nm
- Regulatortype
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Kan velges ved å montere L/R
- Sikkerhetsfunksjon
- Sikkerhetsfunksjon
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V