Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

SF24A-SR-S2

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2 x SPDT, IP54

Listepris
NOK 4 005,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM

CADENAS

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

AV8-25

Akselforlenger 240 mm Ø20 mm for spjeldaksling Ø 8...22.7 mm

Listepris: NOK 463,00
Din pris: ...

IND-AFB

Endestopp-indikator, for NF..A / SF..A

Listepris: NOK 59,00
Din pris: ...

K7-2

Vendbar spindelklemme, for sentrisk montering, for spjeldakslinger Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Listepris: NOK 255,00
Din pris: ...

KG10A

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10, Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 1 530,00
Din pris: ...

KG8

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8, Multipack 10 stk.

Listepris: NOK 1 300,00
Din pris: ...

KH-AFB

Momentarm, for 3/4" akslinger, klemmedimensjon Ø10...22 mm, Slissebredde 8,2 mm

Listepris: NOK 216,00
Din pris: ...

KH8

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon Ø10...18 mm

Listepris: NOK 141,00
Din pris: ...

Z-ARS230L

Antirotasjonsmekanisme, 230 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 600,00
Din pris: ...

Z-SF

Bunnplateforlenger, for NF..A / SF..A

Listepris: NOK 45,00
Din pris: ...

ZF10-NSA-F

Form fit innsats, 10x10 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 020,00
Din pris: ...

ZF12-NSA-F

Form fit innsats, 12x12 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 020,00
Din pris: ...

ZF15-NSA-F

Form fit innsats, 15x15 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 020,00
Din pris: ...

ZF16-NSA-F

Form fit innsats, 16x16 mm, for NF..A / SF..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 020,00
Din pris: ...

ZG-AFB

Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon

Listepris: NOK 748,00
Din pris: ...

ZKN2-B

Håndsveiv, 63 mm, for BFL, BFN, BEN, BEE

Listepris: NOK 51,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

CRP24-B1

Stillingsgiver for veggmontering, 0...100%, driftsområde kan velges, 0...10 V eller 2...10 V

Listepris: NOK 1 128,00
Din pris: ...

P1000A-F

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ

Listepris: NOK 1 297,00
Din pris: ...

P200A-F

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω

Listepris: NOK 1 297,00
Din pris: ...

S2A-F

Hjelpebryter 2 x SPDT

Listepris: NOK 1 097,00
Din pris: ...

SGA24

Stillingsgiver for veggmontering

Listepris: NOK 1 189,00
Din pris: ...

SGE24

Stillingsgiver for integrert montering

Listepris: NOK 1 189,00
Din pris: ...

SGF24

Stillingsgiver for frontmontering

Listepris: NOK 844,00
Din pris: ...

Z-UIC

Signalomformer spenning/strøm 100 kΩ 4...20 mA, forsyning AC/DC 24 V

Listepris: NOK 2 309,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Dreievinkel
95
Effektforbruk (holdt)
3 W
Effektforbruk (i gang)
5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Hjelpebrytere
2 x SPDT
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 10...25.4 mm
Moment
20 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Kan velges ved å montere L/R
Sikkerhetsfunksjon
JA
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V