SF24G-MP-L

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (70...220 s), IP66/67

Listepris
NOK 6'447,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Programvare/apper

Tilbehør

Elektrisk tilbehør

HH24-FG

Oppvarming, med mekanisk hygrostat

Kontakt din lokale forhandler for å bestille.

HT24-FG

Oppvarming, med justerbar termostat

Kontakt din lokale forhandler for å bestille.

SGA24

Stillingsgiver for veggmontering

Listepris: NOK 1'044,00
Din pris: ...

SGE24

Stillingsgiver for integrert montering

Listepris: NOK 1'044,00
Din pris: ...

SGF24

Stillingsgiver for frontmontering

Listepris: NOK 738,00
Din pris: ...

Z-UIC

Signalomformer spenning/strøm 100 kΩ Tilførsel AC/DC V

Listepris: NOK 2'016,00
Din pris: ...

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 1'612,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 2'471,00
Din pris: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering

Tilgjengelig for gratis nedlasting

ZK1-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 639,00
Din pris: ...

ZK2-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4'068,00
Din pris: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 6'042,00
Din pris: ...

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 5'346,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP66/67
Dreievinkel
95
Effektforbruk (holdt)
3.5 W
Effektforbruk (i gang)
7 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Gangtid motor variabel
70...220 s
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 12...26.7 mm
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • MP-bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
L (mot urviseren)
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V