SFG-S2-L

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Åpne/lukke, 75 s, 2 x SPDT, IP66/67

Listepris
NOK 6'411,00
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
P1000A-F

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ

Listepris: NOK 1'129,00
Din pris: ...

P200A-F

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω

Listepris: NOK 1'129,00
Din pris: ...

S2A-F

Hjelpebryter 2 x SPDT

Listepris: NOK 959,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP66/67
Dreievinkel
95
Effektforbruk (holdt)
3.5 W
Effektforbruk (i gang)
7 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Hjelpebrytere
2 x SPDT
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 12...26.7 mm
Moment
20 Nm
Regulatortype
Åpne-lukke
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
L (mot urviseren)
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V