TF230-S

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 75 s, 1 x SPDT, IP42

Listepris
NOK 1'882,00
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
AH-TF

Momentarm

Listepris: NOK 169,00
Din pris: ...

AV6-20

Akselforlenger 170 mm Ø10 mm for spjeldaksling Ø 6...16 mm

Listepris: NOK 362,00
Din pris: ...

KG10A

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10

Listepris: NOK 133,00
Din pris: ...

KG8

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8

Listepris: NOK 114,00
Din pris: ...

KH8

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon Ø 10...18 mm

Listepris: NOK 124,00
Din pris: ...

SB-TF

Montasjesett

Listepris: NOK 219,00
Din pris: ...

ZDB-TF

Dreievinkelbegrenser, med endestopper

Listepris: NOK 62,00
Din pris: ...

ZF8-TF

Form-fit adapter, 8x8 mm, for TF..

Listepris: NOK 81,00
Din pris: ...

ZG-TF1

Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon

Listepris: NOK 753,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP42
Dreievinkel
95
Effektforbruk (holdt)
1.5 W
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<25 s
Hjelpebrytere
1 x SPDT
Manuell overstyring
No
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 6...12.7 mm
Moment
2.5 Nm
Regulatortype
Åpne-lukke
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Kan velges ved å montere L/R
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC 100...240 V