TF230-SR
Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 2.5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP42
- Listepris
- NOK 2 547,00
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
AV6-20
Akselforlenger 170 mm Ø10 mm for spjeldaksling Ø 6...16 mm
Listepris: NOK 414,00
Din pris: ...
KG10A
Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10, Multipack 10 stk.
Listepris: NOK 1 530,00
Din pris: ...
KH8
Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon Ø10...18 mm
Listepris: NOK 141,00
Din pris: ...
ZG-TF1
Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon
Listepris: NOK 859,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Beskyttelsesgrad
- IP42
- Dreievinkel
- 95
- Effektforbruk (holdt)
- 2 W
- Effektforbruk (i gang)
- 2.5 W
- Elektrisk tilkopling
- Kabel
- Gangtid (motor)
- 150 s / 90°
- Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
- <25 s
- Manuell overstyring
- No
- Mekanisk grensesnitt
- Universalklemme 6...12.7 mm
- Moment
- 2.5 Nm
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
- Kan velges ved å montere L/R
- Sikkerhetsfunksjon
- Sikkerhetsfunksjon
- Spenning AC/DC
- AC 100...240 V