TF24-MFT

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s, IP42

Listepris
NOK 2'123,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

AH-TF

Momentarm

Listepris: NOK 169,00
Din pris: ...

AV6-20

Akselforlenger 170 mm Ø10 mm for spjeldaksling Ø 6...16 mm

Listepris: NOK 362,00
Din pris: ...

KG10A

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8 / KH10

Listepris: NOK 133,00
Din pris: ...

KG8

Kuleledd egnet for momentarm spjeld KH8

Listepris: NOK 114,00
Din pris: ...

KH8

Momentarm spjeld Slissebredde 8,2 mm, klemmedimensjon Ø 10...18 mm

Listepris: NOK 124,00
Din pris: ...

SB-TF

Montasjesett

Listepris: NOK 219,00
Din pris: ...

ZDB-TF

Dreievinkelbegrenser, med endestopper

Listepris: NOK 62,00
Din pris: ...

ZF8-TF

Form-fit adapter, 8x8 mm, for TF..

Listepris: NOK 81,00
Din pris: ...

ZG-TF1

Monteringssett for stagoverføring for flat og sideinstallasjon

Listepris: NOK 753,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

SGA24

Stillingsgiver for veggmontering

Listepris: NOK 1'044,00
Din pris: ...

SGE24

Stillingsgiver for integrert montering

Listepris: NOK 1'044,00
Din pris: ...

SGF24

Stillingsgiver for frontmontering

Listepris: NOK 738,00
Din pris: ...

Z-UIC

Signalomformer spenning/strøm 100 kΩ Tilførsel AC/DC V

Listepris: NOK 2'016,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 2'471,00
Din pris: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering

Tilgjengelig for gratis nedlasting

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4'068,00
Din pris: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 6'042,00
Din pris: ...

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 5'346,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP42
Dreievinkel
95
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<25 s
Manuell overstyring
No
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 6...12.7 mm
Moment
2.5 Nm
Regulatortype
  • MP-bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Kan velges ved å montere L/R
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V