Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

VSF24A-LP1

Roterende aktuator med sikkerhetsfunksjon, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet IP, Modbus TCP, 150 s (70...220 s), IP40

Listepris
NOK 8 570,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

CAD / BIM

BIM / Revit

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Tilbehør

Elektrisk tilbehør

Z-STRJ.1

Utsparing for RJ tilkoblingsmodul
Multipack 50 stk.

Listepris: NOK 2 950,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

ZK1-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 734,00
Din pris: ...

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4 603,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP40, IP54 ved bruk av hette for RJ45-kontakt
Dreievinkel
95
Effektforbruk (holdt)
3.5 W
Effektforbruk (i gang)
8.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid (sikkerhetsfunksjon)
<20 s
Gangtid motor variabel
70...220 s
Manuell overstyring
Ved hjelp av håndsveiv og låsebryter
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 10...25.4 mm
Moment
20 Nm
Regulatortype
  • BACnet IP
  • Modbus TCP
  • Sky
Rotasjonsretning (sikkerhetsfunksjon)
Kan velges ved å montere L/R
Sikkerhetsfunksjon
Sikkerhetsfunksjon
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V