CH230-L100.2
Lineær aktuator, 125 N, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 380 s, Slaglengde 100 mm, IP54
Multipack 20 stk.
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
Z-DS1
Festeplate, for lineær aktuator, for kompensasjon av tverrkrefter
Listepris: NOK 175,00
Din pris: ...
Z-ESCM
Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 200,00
Din pris: ...
Z-MA
Magnet for girutkobling, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 1 140,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC 100...240 V
- Effektforbruk (i gang)
- 1.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 3 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Kraft
- 125 N
- Regulatortype
-
- Åpne/lukke
- 3-punkt
- Rotasjonsretning motor
- med elektrisk installasjon
- Manuell overstyring
- Med magnet
- Slag
- 100 mm
- Gangtid (motor)
- 380 s / 100 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL kapsling type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]