CH24-L60.2

Lineær aktuator, 125 N, AC/DC 24 V, Åpne-lukke, 3-punkt, 380 s, Slaglengde 60 mm, IP54
Multipack 20 stk.

Kontakt din lokale forhandler for å bestille.

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

Z-AS2

Anslagssett, for LH..A / CH..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 580,00
Din pris: ...

Z-DS1

Festeplate, for lineær aktuator, for kompensasjon av tverrkrefter

Listepris: NOK 136,00
Din pris: ...

Z-ESCM

Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 160,00
Din pris: ...

Z-KS2

Koblingsstykke M6

Listepris: NOK 369,00
Din pris: ...

Z-MA

Magnet for girutkobling, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 880,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Effektforbruk (holdt)
0.2 W
Effektforbruk (i gang)
0.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
380 s / 100 mm
Kraft
125 N
Manuell overstyring
Med magnet
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Slag
60 mm
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V