CH24-SR-R60.2
Lineær aktuator, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Slaglengde 60 mm, IP54
Multipack 20 stk.
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
Z-DS1
Festeplate, for lineær aktuator, for kompensasjon av tverrkrefter
Listepris: NOK 175,00
Din pris: ...
Z-ESCM
Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 200,00
Din pris: ...
Z-MA
Magnet for girutkobling, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 stk.
Listepris: NOK 1 140,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 1 W
- Effektforbruk (holdt)
- 0.5 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 1.5 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kraft
- 125 N
- Regulatortype
- DC 2...10 V
- Rotasjonsretning motor
- Y = 0 V: spindel ute
- Manuell overstyring
- Med magnet
- Slag
- 60 mm
- Gangtid (motor)
- 380 s / 100 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL kapsling type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]