CM230G-R

Roterende aktuator, 2 Nm, AC 100...240 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP66, rotasjon med urviseren

Listepris
NOK 1'101,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

AV6-20

Akselforlenger 170 mm Ø10 mm for spjeldaksling Ø 6...16 mm

Listepris: NOK 362,00
Din pris: ...

Z-ARCM

Antirotasjonsklips, for CM.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 380,00
Din pris: ...

Z-ESCM

Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 160,00
Din pris: ...

Z-MA

Magnet for girutkobling, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 880,00
Din pris: ...

Z-PICM

Posisjonsindikator, for CM.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1'060,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP66
Dreievinkel
0...287.5
Effektforbruk (holdt)
1 W
Effektforbruk (i gang)
1.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Manuell overstyring
Med magnet
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 6...12.7 mm
Moment
2 Nm
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Rotasjonsretning (motor)
Rotasjon med urviseren
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC 100...240 V