CM24-MPL-L

Roterende aktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP54, rotasjon mot urviseren

Listepris
NOK 1'491,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Programvare/apper

Tilbehør

Elektrisk tilbehør

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 1'612,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 2'471,00
Din pris: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering

Tilgjengelig for gratis nedlasting

ZK2-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4'068,00
Din pris: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 6'042,00
Din pris: ...

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 5'346,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Dreievinkel
0...287.5
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk (i gang)
1 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Manuell overstyring
Med magnet
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 6...12.7 mm
Moment
2 Nm
Regulatortype
MP-bus
Rotasjonsretning (motor)
Rotasjon mot urviseren
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V