CM24-R

Roterende aktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 75 s, IP54, rotasjon med urviseren

Listepris
NOK 980,00
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
AV6-20

Akselforlenger 170 mm Ø10 mm for spjeldaksling Ø 6...16 mm

Listepris: NOK 362,00
Din pris: ...

Z-ARCM

Antirotasjonsklips, for CM.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 380,00
Din pris: ...

Z-ESCM

Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 160,00
Din pris: ...

Z-MA

Magnet for girutkobling, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 880,00
Din pris: ...

Z-PICM

Posisjonsindikator, for CM.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1'060,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Dreievinkel
0...287.5
Effektforbruk (holdt)
0.2 W
Effektforbruk (i gang)
0.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Manuell overstyring
Med magnet
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 6...12.7 mm
Moment
2 Nm
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Rotasjonsretning (motor)
Rotasjon med urviseren
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V