CM24-SR-F-L

Roterende aktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, Form-fit 8x8 mm, IP54, rotasjon mot urviseren

Listepris
NOK 1'385,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

Z-ARCM

Antirotasjonsklips, for CM.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 380,00
Din pris: ...

Z-ESCM

Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 160,00
Din pris: ...

Z-MA

Magnet for girutkobling, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 880,00
Din pris: ...

Z-PICM

Posisjonsindikator, for CM.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1'060,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Dreievinkel
95
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk (i gang)
1 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Manuell overstyring
Med magnet
Mekanisk grensesnitt
Form-fit 8x8 mm
Moment
2 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Rotasjonsretning (motor)
Rotasjon mot urviseren
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V