Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

CM24-SR-L

Roterende aktuator, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP54

Listepris
NOK 1 619,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM

CADENAS

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

AV6-20

Akselforlenger 170 mm Ø10 mm for spjeldaksling Ø 6...16 mm

Listepris: NOK 414,00
Din pris: ...

Z-ARCM

Antirotasjonsklips, for CM.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 440,00
Din pris: ...

Z-ESCM

Endestopperklips, for CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 180,00
Din pris: ...

Z-MA

Magnet for girutkobling, for CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 020,00
Din pris: ...

Z-PICM

Posisjonsindikator, for CM.. / UM..
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1 240,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Dreievinkel
95
Effektforbruk (holdt)
0.5 W
Effektforbruk (i gang)
1 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
75 s / 90°
Manuell overstyring
Med magnet
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 6...12.7 mm
Moment
2 Nm
Regulatortype
DC 2...10 V
Sikkerhetsfunksjon
NO
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V