LM24A-MP

Roterende aktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 150 s (35...150 s), IP54

Listepris
NOK 1'747,00

Designdata: Designdata

  • Nedlastinger
  • Tilbehør
  • Detaljer
Nedlastinger

Dokumentasjon

Tilbudstekster

CAD / BIM / VDI

CAD-data 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Systemintegrasjon

Gjeldende dokumenter

Programvare/apper

Tilbehør

Mekanisk tilbehør

AV6-20

Akselforlenger 170 mm Ø10 mm for spjeldaksling Ø 6...16 mm

Listepris: NOK 362,00
Din pris: ...

K-ELA

Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon Ø 6...20 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1'420,00
Din pris: ...

K-ELA10

Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon Ø 6...10 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 2'140,00
Din pris: ...

K-ELA13

Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon Ø 6...13 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 2'140,00
Din pris: ...

K-ELA16

Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon Ø 6...16 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 2'140,00
Din pris: ...

Z-PI

Posisjonsindikator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 380,00
Din pris: ...

ZF10-LMA

Form fit innsats, 10x10 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...

ZF12-LMA

Form fit innsats, 12x12 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...

ZF8-LMA

Form fit innsats, 8x8 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...

ZFRL10-LMA

Form fit innsats, 10x10 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1'420,00
Din pris: ...

ZFRL12-LMA

Form fit innsats, 12x12 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1'420,00
Din pris: ...

ZFRL8-LMA

Form fit innsats, 8x8 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1'420,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P2800A

Tilbakemeldingspotensiometer 2.8 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P5000A

Tilbakemeldingspotensiometer 5 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P500A

Tilbakemeldingspotensiometer 500 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

S1A

Hjelpebryter 1 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 483,00
Din pris: ...

S2A

Hjelpebryter 2 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 646,00
Din pris: ...

SGA24

Stillingsgiver for veggmontering

Listepris: NOK 1'044,00
Din pris: ...

SGE24

Stillingsgiver for integrert montering

Listepris: NOK 1'044,00
Din pris: ...

SGF24

Stillingsgiver for frontmontering

Listepris: NOK 738,00
Din pris: ...

Z-UIC

Signalomformer spenning/strøm 100 kΩ Tilførsel AC/DC V

Listepris: NOK 2'016,00
Din pris: ...

ZN230-24MP

MP-bus strømforsyning for MP-aktuatorer

Listepris: NOK 1'612,00
Din pris: ...

Serviceverktøy

MFT-C

Adapter for serviceverktøy ZTH

Listepris: NOK 2'471,00
Din pris: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvare for innstilling og diagnostisering

Tilgjengelig for gratis nedlasting

ZK1-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet

Listepris: NOK 639,00
Din pris: ...

ZK2-GEN

Tilkoplingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal

Listepris: NOK 213,00
Din pris: ...

ZTH EU

Serviceverktøy, med ZIP-USB-funksjon, for konfigurerbare og kommunikative aktuatorer, VAV-regulatorer og VVS reguleringsutstyr fra Belimo

Listepris: NOK 4'068,00
Din pris: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP til BACnet MS/TP

Listepris: NOK 6'042,00
Din pris: ...

UK24MOD

Gateway MP til Modbus RTU

Listepris: NOK 5'346,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Dreievinkel
95
Effektforbruk (holdt)
1.3 W
Effektforbruk (i gang)
2.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Gangtid motor variabel
35...150 s
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 6...20 mm
Moment
5 Nm
Regulatortype
  • MP-bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V