LM24A-TP

Roterende aktuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, IP54, Rekkeklemmer

Listepris
NOK 1'172,00
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
AV6-20

Akselforlenger 170 mm Ø10 mm for spjeldaksling Ø 6...16 mm

Listepris: NOK 362,00
Din pris: ...

K-ELA

Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon Ø 6...20 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1'420,00
Din pris: ...

K-ELA10

Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon Ø 6...10 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 2'140,00
Din pris: ...

K-ELA13

Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon Ø 6...13 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 2'140,00
Din pris: ...

K-ELA16

Spindelklemme ensidig for LM..A, TM..A, klemmedimensjon Ø 6...16 mm
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 2'140,00
Din pris: ...

Z-PI

Posisjonsindikator, for LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 380,00
Din pris: ...

Z-TP

Teminalbeskyttelse IP54
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1'680,00
Din pris: ...

ZF10-LMA

Form fit innsats, 10x10 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...

ZF12-LMA

Form fit innsats, 12x12 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...

ZF8-LMA

Form fit innsats, 8x8 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 900,00
Din pris: ...

ZFRL10-LMA

Form fit innsats, 10x10 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1'420,00
Din pris: ...

ZFRL12-LMA

Form fit innsats, 12x12 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1'420,00
Din pris: ...

ZFRL8-LMA

Form fit innsats, 8x8 mm, for LM..A, TM..A
Multipack 20 stk.

Listepris: NOK 1'420,00
Din pris: ...

Elektrisk tilbehør

P10000A

Tilbakemeldingspotensiometer 10 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P1000A

Tilbakemeldingspotensiometer 1 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P140A

Tilbakemeldingspotensiometer 140 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P200A

Tilbakemeldingspotensiometer 200 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P2800A

Tilbakemeldingspotensiometer 2.8 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P5000A

Tilbakemeldingspotensiometer 5 kΩ tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

P500A

Tilbakemeldingspotensiometer 500 Ω tilbehør

Listepris: NOK 788,00
Din pris: ...

S1A

Hjelpebryter 1 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 483,00
Din pris: ...

S2A

Hjelpebryter 2 x SPDT tilbehør

Listepris: NOK 646,00
Din pris: ...
Detaljer

Spesifikasjoner

Beskyttelsesgrad
IP54
Dreievinkel
95
Effektforbruk (holdt)
0.2 W
Effektforbruk (i gang)
1 W
Elektrisk tilkopling
Rekkeklemmer
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 6...20 mm
Moment
5 Nm
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V