NM24P-S

Roterende aktuator (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Åpne/lukke, 3-punkt, 150 s, 1 x SPDT, IP66/67

Listepris
NOK 3'578,00
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
IP66/67
Dreievinkel
95
Effektforbruk (holdt)
0.2 W
Effektforbruk (i gang)
1.5 W
Elektrisk tilkopling
Kabel
Gangtid (motor)
150 s / 90°
Hjelpebrytere
1 x SPDT
Manuell overstyring
Med trykknapp, kan låses
Mekanisk grensesnitt
Universalklemme 10...20 mm
Moment
10 Nm
Regulatortype
  • Åpne-lukke
  • 3-punkts
Sikkerhetsfunksjon
Ikke fail-safe
Spenning AC/DC
AC/DC 24 V