SH24A-MP100
Lineær aktuator, 450 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (150...600 s / 100 mm), Slaglengde 100 mm, IP54
- Listepris
- NOK 4 011,00
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
Listepris: NOK 4 657,00
Din pris: ...
ZK1-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin Servicekontakt for Belimo-enhet
Listepris: NOK 1 074,00
Din pris: ...
ZK2-GEN
Tilkoblingskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: ledig ledning for tilkobling til MP/PP terminal
Listepris: NOK 360,00
Din pris: ...
Detaljer
Spesifikasjoner
- Spenning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektforbruk (i gang)
- 3.5 W
- Effektforbruk (holdt)
- 1.4 W
- Effektforbruk for ledningsdimensjonering
- 6 VA
- Tilkobling forsyningsregulering
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Kraft
- 450 N
- Regulatortype
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Rotasjonsretning motor
- kan velges med bryter
- Manuell overstyring
- Med trykknapp, kan låses
- Slag
- 100 mm
- Gangtid (motor)
- 150 s / 100 mm
- Gangtid motor variabel
- 150...600 s / 100 mm
- Beskyttelseskategori
- IP54
- Beskyttelsesgrad NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstype
- UL Enclosure Type 2
- Omgivelsestemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]